Product  FW-ERSPM0514-PL-S-0813

Confectioneerbare connector

M12 Power

Connector M12 × 1, recht

Bestelnummer: 100008140
    • L-codering
    • Metalen montagemoer
    • Schroef-/klemaansluiting
    • 5-polig (4+FE)
    • Kabeldiameter: 8,0 … 13,0 mm
    • Klemvermogen:
      • max. 1,5 mm² of 16 AWG (met adereindhuls)
      • max. 2,5 mm² of 14 AWG (zonder adereindhuls)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101511321
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 43  g

Technische gegevens

Toepassing Voeding
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen 4+FE
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Behuizingsmateriaal Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 8…13 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.75…2.5 mm²
Stroombelastbaarheid 16 A
Certificaten cULus erkend

Aansluittoebehoren

100006303
100018910

Aansluittoebehoren - voeding

100038706
100038699

Select Country

Turck worldwide

to top