Product RKP56PLB-2/TXG
Voedingskabel - M12-voeding
Aansluitkabel
Bestelnummer: 100006303- M12 Powerleiding L-gecodeerd, contraconnector, recht, 5-polig (4+FE)
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: grijs
- Zeer goede bestendigheid tegen oliën, koelvloeistof, smeermiddelen en emulsies
- Geschikt voor gebruik in sleepleidingen
- Vibratie- en stootvast
- Onontvlambaar
- Halogeenvrij
- RoHS-conform
- UL-certificaat
- Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP69K
- kabellengte: 2,0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101507782 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- stroomvoeding, spannings- |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | CZ |
Gewicht | 263 g |
Technische gegevens
Toepassing | Voeding |
Uitvoering | Connection Cable |
Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd |
Aantal polen | 4+FE |
Greep | Kunststof, TPE, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Stroombelastbaarheid | 16 A |
Kabeldiameter | Ø 8 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PUR, Grijs |
Aantal geleiders | 5 |
Beschermingsgraad | IP65, IP67, IP69K |
Bijzondere eigenschappen | Geschikt voor sleepkettingen |
Certificaten | cULus |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Aansluittoebehoren
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket |
100048170 |
![]() |
VH2-M12L-M5-2F5
h-verdeler (kleine h), M12-Power, L-gecodeerd, 4-pins + FE |
100028587 |
![]() |
FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Confectioneerbare connector, M12-power, L-gecodeerd, recht, 4-polig + PE, schroefklemaansluiting, kabeldiameter 8,0 tot 13 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 1,5 tot 2,5 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
100008140 |
![]() |
VH3-M12L-M5-3F5
H-verdeler (grote H), M12-Power, L-gecodeerd, 4-pins + FE |
100028591 |
![]() |
VT2-M12L-M5-2F5
T-verdeler, M12-Power, L-gecodeerd, 4-pins + FE |
100028579 |