Product  VH3-M12L-M5-3F5

Splitters voor voeding

Grote H-verdeler

Bestelnummer: 100028591
    • M12-Stecker, 3x M12-Kupplung
    • 4-polig + FE, L-codiert
    • UL-Zulassung
    • CE- und RoHS-konform
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
#

Algemene gegevens

EAN 4047101540970
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 136  g

Technische gegevens

Toepassing Voeding
Uitvoering H-verdeler
Connector A Connector, M12 × 1, L-gecodeerd
Connector B Contraconnector, M12 × 1, L-gecodeerd
Nominale spanning 63 V
Certificaten cULus

Aansluittoebehoren

6936171
100003327
100008139
100008140

Aansluittoebehoren - voeding

100038722

Select Country

Turck worldwide

to top