Product VT2-M12L-M5-2F5
M12-Power-verdeler
T-verdeler
Bestelnummer: 100028579- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 4-polig + FE, L-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Algemene gegevens
| EAN | 4047101540895 |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 112 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Voeding |
| Uitvoering | T-verdeler |
| Connector A | Connector, M12 × 1, L-gecodeerd |
| Connector B | Contraconnector, M12 × 1, L-gecodeerd |
| Nominale spanning | 63 V |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productcatalogus
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW13), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936171 |
|
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100003327 |
|
FW-ERKPM0514-PL-S-0813
Confectioneerbare contraconnector, M12-power, L-gecodeerd, recht, 4-polig + PE, schroefklemaansluiting, kabeldiameter 8,0 tot 13 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 1,5 tot 2,5 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
100008139 |
|
FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Confectioneerbare connector, M12-power, L-gecodeerd, recht, 4-polig + PE, schroefklemaansluiting, kabeldiameter 8,0 tot 13 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 1,5 tot 2,5 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
100008140 |
Aansluittoebehoren - voeding
|
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig + FE, L-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs |
100038722 |