Product  MB-Q130WD

Accessoires voor inductieve sensoren

Montageklem voor Q130-model

Bestelnummer: A900166
    • Bevestigingsbeugel voor sensoren van bouwvorm Q130WD
    • Roestvast staal, 1.4401 (AISI 316)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101660401
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst US
Gewicht 158.76  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Bouwgrootte 97 x 41 x 42.7 mm
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4401 (AISI 316)

Select Country

Turck worldwide

to top