Product  VB2-SP1

Toebehoren

Teach-adapter

Voor lasmoersensoren

Bestelnummer: A3501-29
    • M12 Anschlusssteckverbinder
#

Algemene gegevens

EAN 4047101059359
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002]
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 68.04  g

Technische gegevens

Type toebehoren Teach-adapter
Voor gebruik met Lasmoersensoren
Kabellengte 0.20  m
Materiaal behuizing Kunststof
Beschermingsgraad IP40

Select Country

Turck worldwide

to top