Product KLR2-UNR
Montagetoebehoren
Klemstuk
Voor montage van UNR magneetveldsensoren
Bestelnummer: 100000596- Montage op ronde cilinders
- Voor verschillende cilinderdiameters
- Kunststof: Trogamid

Algemene gegevens
| EAN | 4047101440409 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 9 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | Ronde cilinder |
| Bouwgrootte | 23 x 12 x 6.6 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Trogamit |