Product TX-PSC
TX HMI / PLC-serie
Connector voedingsspanning TX HMI-apparaten
Bestelnummer: 100002938- Voor gebruik met HMI's van de TX-productfamilie
- Geschikt voor TX100, TX200, TX500 en TX700
- 1 connector voor de spanningsvoeding

Algemene gegevens
| EAN | 4047101471373 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27260701 -/- connector |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 6 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TX100, TX200, TX500, TX700, TX800 |
| Apparaattype | Connector |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |