Product Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
Turck Cloud Solutions
Antenne voor montage op het apparaat
Bestelnummer: 100029654- Antenne voor TX-LTE-WLAN en TCG20-gateways
- Montage op de schakelkast
- Kabellengte 3 m
- WiFi-antenne (2,4 GHz / 5,0 GHz)
- Omnidirectionele uitstraling

Algemene gegevens
| EAN | 4047101543308 |
| Goederencode | 85177100000 |
| Land van herkomst | SK |
| Gewicht | 147 g |
Technische gegevens
| Beschermingsgraad | IP67/IP69K |