Product CABLE-BLIDENT-2M/S2500
RFID-kabel standaarduitvoering
Bestelnummer: 100019079- 4‐polig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: geel
- Halogeen- en LABS-vrij
- Afscherming: aluminiumfolie, vertind koperdraad
- Manteldiameter: 6,9 mm
- Geschikt voor kabelrupsen, oliebestendig, zeer flexibel
- Kabel UL-stijl 20549
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101524819 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | PL |
Gewicht | 128 g |
Technische gegevens
Toepassing | RFID |
Aantal aders | 4 |
Aderdoorsnede | 0.25 mm² |
Kabeldiameter | Ø 6.9 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PUR, Geel |
Afscherming | Ja |