Product  TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC

Toebehoren

Externe passieve UHF-antenne

Bestelnummer: 100028594
    • Passieve nabijeveldantenne, compatibel met VESA 100-beugels
#

Algemene gegevens

EAN 4047101541014
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85291069000
Land van herkomst NZ
Gewicht 240  g

Technische gegevens

Type toebehoren Passieve UHF-antenne
Voor gebruik met Schrijf-/leeskoppen
Gebruiksregio (UHF) Wereld (860…960 MHz)
Bouwgrootte 150 x 150 x 14.5 mm
Materiaal behuizing Kunststof, Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur -40…+65 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

100028607

Aansluittoebehoren

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197

Select Country

Turck worldwide

to top