Product  TN-UHF-ANT-Q300L600-ETSI

Toebehoren

Externe passieve UHF-antenne

Bestelnummer: 100047592
    • Passieve verreveldantenne
#

Algemene gegevens

EAN 4047101637694
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85291069000
Land van herkomst NZ
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Type toebehoren Passieve UHF-antenne
Voor gebruik met Schrijf-/leeskoppen
Gebruiksregio (UHF) ETSI (865…868 MHz)
Bouwgrootte 300 x 600 x 30 mm
Materiaal behuizing Kunststof, Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP54

Montagetoebehoren

100029071

Aansluittoebehoren

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197

Select Country

Turck worldwide

to top