Product RFID-STARTERKIT
RFID-startset HF
Machen Sie sich mit den Vorteilen von RFID vertraut
Bestelnummer: 100049865- Complete set inclusief interface, HF schrijf-/leeskoppen, tags, verlengkabels, voeding
- Turck biedt deze RFID-starterkit aan om u vertrouwd te maken met de vele voordelen en flexibele aanpassingsopties van ons HF RFID-systeem.
- Via een verbinding met een pc kunnen apparaten worden geconfigureerd en eenvoudig in gebruik worden genomen via het TAS (Turck Automation Suite) IIoT-platform zonder software te installeren.
- Lees meer over de voordelen van ons RFID-systeem en ontdek de vele manieren om uw productie- en logistieke processen efficiënter te maken.

Algemene gegevens
| EAN | 4047101666847 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 85369095000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 2680 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |