Product GEN-N
I/O-systeem excom
Multiprotocol gateway voor Ethernet
Bestelnummer: 100000129- Gateway voor ethernet-veldbuscommunicatie
- Aansluiting van het excom-station op de ethernet-veldbus
- Ondersteuning van de ethernet-protocollen Modbus TCP, EtherNet/IP en PROFINET
- Geïntegreerde switch, 10/100 Mbit/s
- Twee RJ45-connectoren voor de veldbusaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101434774 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85389099990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 137 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Apparaattype | Gateway |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
| TÜV 21 ATEX 8643 X | 814 KB |
| IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
| EG-conformiteitsverklaring | 112 KB |
| FM23US0051X | 939 KB |
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Firmware
Goedkeuring
Handboek
Productcatalogus
Productoverzicht
Aansluittoebehoren - netwerk
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |