Product  KLR2-UNR

Montagetoebehoren

Klemstuk

Voor montage van UNR magneetveldsensoren

Bestelnummer: 100000596
    • Montage op ronde cilinders
    • Voor verschillende cilinderdiameters
    • Kunststof: Trogamid
#

Algemene gegevens

EAN 4047101440409
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 9  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm Ronde cilinder
Bouwgrootte 23 x 12 x 6.6 mm
Materiaal behuizing Kunststof, Trogamit

Montagetoebehoren

6965104

Select Country

Turck worldwide

to top