Product TN-UHF-Q180L300-CHN-LNX
UHF-lezer
Bestelnummer: 100000940- REST API-interface: RFID-U-interface
- Vrij programmeerbare ethernetlezer op Linux-basis
- Programmeertaal C, C++, NodeJS, Python
- Softwarecomponenten: SSH, SFTP, HTTP, IBTP, MTXP, DHCP, SNTP, Node.js 6.9.5 (LTS), Python 3.x
- 4 RP-TNC-aansluitingen voor passieve, externe UHF-antennes
- 4 configureerbare digitale kanalen als PNP-ingangen en/of uitgangen 0,5 A
- Overdrachtssnelheid 10 Mbps / 100 Mbps
- Geïntegreerde webserver met reader-parametrering
- UHF RFID-testtool op web voor eenvoudige analyse van de luchtinterface
- LED-weergaven en diagnosen
- Apparaat alleen geschikt voor gebruik in China (CHN) en Thailand (THA) bij 920…925 MHz

Algemene gegevens
EAN | 4047101445527 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 84719000000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 2589 g |
Technische gegevens
Technologie | UHF RFID |
Gebruiksregio (UHF) | China (920,5…924,5 MHz),Thailand (920…925 MHz) |
Radio- en protocolnormen | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 300 x 180 x 61.7 mm, Q180L300 |
Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
Netwerkprotocol | TCP/IP |
Materiaal behuizing | aluminium, AL, zilver |
Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Accessoirelijst
Beknopte handleiding
Demoprogramma
Firmware
Handboek
Productflyer
Projecteringshandboek
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 1 m |
100028191 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 2 m |
100028192 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 4 m |
100028193 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 6 m |
100028194 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 8 m |
100028195 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 10 m |
100028196 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 12 m |
100028197 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635150 |
![]() |
RKC5T-2-RSC5T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector naar M12-connector, recht, 4-polig + PE, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625616 |
Functietoebehoren
![]() |
TN-UHF-ANT-Q150-FCC
Passieve UHF RFID-antenne met afmeting 150 x 150 mm |
100028596 |
![]() |
TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC
Passieve UHF-RFID-near field-antenne met afmeting 150 x 150 mm |
100028594 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q250-FCC
Passieve UHF RFID-antenne met afmeting 250 x 250 mm |
100028600 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q300L600-FCC | 100047593 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q150-MR-FCC | 100047589 |
Aansluittoebehoren - netwerk
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635538 |