Product  TW-R6-MF-B128 100 PCS

Tag HF

Op metaal

Bestelnummer: 100001766
    • Tag voor montage op metaal
    • EEPROM, geheugen 128 Byte
    • Geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101454154
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst MY
Gewicht 9  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Hard-tag
Diameter behuizing Ø  6.2  mm
Montage In metaal
Geheugengrootte 128  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 112  Byte
Materiaal behuizing Kunststof, epoxy
Materiaal actief vlak Kunststof, epoxy, Zwart
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang 0…+50 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -40…+90 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top