Product LTE150M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Drukvaste lineaire positiesensor
Analoog
Bestelnummer: 100002116- Geschikt voor hydraulische cilinders
- Huisontwerp Embedded
- Sensor is drukvast tot 340 bar (permanent), 680 bar (kortstondig)
- Instelbaar meetbereik
- Analoge uitgang 0,5…4,5 V
- Kabel 0,25 m met M12-stekkeraansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101458077 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270703 -/- magneto-strictieve wegsensor |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 1000 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Staaf |
| Meetprincipe | Magnetostrictief |
| Meetbereik | 150 mm [5.91 in] |
| Bedrijfsspanning | 8…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0.5…4.5 V |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4305 (AISI 303) |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Handleiding
Productflyer
Montagetoebehoren
|
STM-AL-R10
Standaard 4-gaten positiegever, materiaal: Aluminium |
6900409 |
|
STS-R10
Standaard afstandsschijf uit non-ferritisch materiaal voor het scheiden van de positiegever van de bodem van de hydraulische zuigerstang |
6900411 |
|
CM-R10
Standaard positiegever geschikt voor de montage in de hydraulische cilinder |
6900416 |