Product FW-PRSPM0420-SA-S-0406
Confectioneerbare connector
Connector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht
Bestelnummer: 100002295- A-codering
- Metalen montagemoer
- schroef-/klemaansluiting
- 4-polig
- Kabeldiameter: 4,0…5,5 mm
- Klemvermogen: 0,14…0,5 mm²
- Certificaat: cULus

Algemene gegevens
| EAN | 4047101461152 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | SK |
| Gewicht | 15 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Connector, M8 × 1, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA6 GF, UL 94 |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 4…6 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.5 mm² |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Certificaten | cULus |