Product TX107-00VPST
TX100 HMI-serie
7” display met TX VisuPro Runtime
Hoogwaardige kunststof behuizing en folie met resistieve touch
Bestelnummer: 100002312- 7” breed scherm TFT kleurendisplay
- LED-achtergrondverlichting
- 800x480 pixels resolutie
- 64K kleuren
- resistief touch screen
- 1 RJ45 Ethernet poort
- 1 seriële interface (RS232, RS485, RS422)
- 1 USB host poort

Algemene gegevens
EAN | 4047101461398 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- grafisch panel (weergave- en bedieningscomponenten) |
Goederencode | 85371091990 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 869 g |
Technische gegevens
Productfamilie | TX100 |
Apparaatfunctie | HMI |
Beeldschermdiagonaal | 7 ″ |
Touchscreen | resistief, Frontfolie |
Toepassingsgebied | Fabrieksautomatisering |
Formaat | 16:9 |
Processor | ARM Cortex A8, 1 GHz |
Geheugen | 4 GB Flash |
RAM-geheugen | 512 MB |
Beschermingsgraad | IP66 frontzijde, IP20 rugzijde |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Handboek
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
![]() |
TX100-MOUNT-07
TX100 montagehouder en voedingsaansluiting voor 4” - 7” apparaten |
100003186 |
Functietoebehoren
![]() |
TX-PSC
Connector voedingsspanning TX HMI-apparaten |
100002938 |
Aansluittoebehoren - netwerk
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |