Product LOGI TAG 161 SLIX2
Tag HF
Bestelnummer: 100002353- EEPROM, geheugen 320 Byte
- Niet geschikt voor directe montage op metaal
- ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
- ATEX-categorie I M1, mijnbouw

Algemene gegevens
| EAN | 4047101461831 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 85235110000 |
| Land van herkomst | MY |
| Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Geheugentype | EEPROM |
| Bouwvorm | Hard-tag |
| Diameter behuizing | Ø 16 mm |
| Montage | Metaalvrij |
| Geheugengrootte | 320 Byte |
| Vrij bruikbaar geheugen | 316 Byte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA6 |
| Materiaal actief vlak | Kunststof |
| Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -25…+85 °C |
| Temperatuur buiten detectiebereik | -25…+120 °C |
| Beschermingsgraad | IP69K |
| Certificaten | ATEX II 1 G, ATEX II 1 D, ATEX IM1 |