Product  IN TAG 300 SLIX2

Tag HF

Bestelnummer: 100002356
    • EEPROM, geheugen 320 Byte
    • Niet geschikt voor directe montage op metaal
    • ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
    • ATEX-categorie I M1, mijnbouw
#

Algemene gegevens

EAN 4047101461862
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst DE
Gewicht 3  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Hard-tag
Diameter behuizing Ø  30  mm
Montage Metaalvrij
Geheugengrootte 320  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 316  Byte
Materiaal behuizing Kunststof, PA6
Materiaal actief vlak Kunststof, PA6, Zwart
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -25…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -45…+85 °C
Beschermingsgraad IP69K
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 1 D, ATEX IM1

Select Country

Turck worldwide

to top