Product In TAG 500 2K FRAM
Tag HF
Bestelnummer: 100002360- De tags moeten voor gebruik worden onderworpen aan een adequate geschiktheidstest in de vorm van belastingstests in de voorziene temperatuurprocessen.
- De volgende belastingstest werd bij deze tag uitgevoerd:Cyclische temperatuurbelasting: 5 min. bij -40 °C – 5 min. bij 90 °CAantal geteste cycli: 100, overgangstijd: 30 secondenPermanente belasting: 140 °C gedurende 100 uur
- Deze met succes uitgevoerde test impliceert niet de geschiktheid voor een specifieke toepassing, maar dient enkel als bewijs van de principiële bruikbaarheid.
- FRAM, geheugen 2 kByte
- Niet geschikt voor directe montage op metaal
- ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
- ATEX-categorie I M1, mijnbouw

Algemene gegevens
| EAN | 4047101461909 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 85235110000 |
| Land van herkomst | MY |
| Gewicht | 11 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Geheugentype | FRAM |
| Bouwvorm | Hard-tag |
| Diameter behuizing | Ø 50 mm |
| Montage | Metaalvrij |
| Geheugengrootte | 2048 Byte |
| Vrij bruikbaar geheugen | 2000 Byte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA6 |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, PA6, Zwart |
| Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -25…+85 °C |
| Temperatuur buiten detectiebereik | -45…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP69K |
| Certificaten | ATEX II 1 G, ATEX II 1 D, ATEX IM1 |