Product TW-R10-M-K2
Tag HF
In metaal
Bestelnummer: 100002368- Tag is geschikt voor de directe montage op/in metaal
- De inbouwpositie van de gegevensdrager (pijl) alsook de ruimtelijke configuratie t.o.v. de schrijf-leeskop moet voor het bereiken van een maximale schrijf-leesafstand absoluut worden aangehouden
- Bij verzonken inbouw van de gegevensdrager (1 mm in metaal verzonken) vermindert de schrijf-leesafstand met ca. 30%
- Uitgebreid opslagtemperatuurbereik: De gegevensdragers moeten alvorens te worden ingezet, worden onderworpen aan een adequate geschiktheidstest in de vorm van belastingstests in de voorziene temperatuurprocessen.
- De volgende belastingstest werd bij deze gegevensdrager uitgevoerd:Cyclische temperatuurbelasting: 5 min. bij 20 °C – 5 min. bij 160 °COvergangstijd 30 s, aantal geteste cycli: 100Deze met succes uitgevoerde test impliceert niet de geschiktheid voor een specifieke hogetemperatuur-applicatie, maar dient enkel als bewijs van de principiële bruikbaarheid.
- FRAM, geheugen 2 kByte
- Geschikt voor directe montage in metaal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101462012 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 85235110000 |
| Land van herkomst | MY |
| Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Geheugentype | FRAM |
| Bouwvorm | Hard-tag |
| Diameter behuizing | Ø 10 mm |
| Montage | In metaal |
| Geheugengrootte | 2048 Byte |
| Vrij bruikbaar geheugen | 2000 Byte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PPS epoxy |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, PPS, Zwart |
| Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -40…+85 °C |
| Temperatuur buiten detectiebereik | -40…+130 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |