Product  TX-PSC

TX HMI / PLC-serie

Connector voedingsspanning TX HMI-apparaten

Bestelnummer: 100002938
    • Voor gebruik met HMI's van de TX-productfamilie
    • Geschikt voor TX100, TX200, TX500 en TX700
    • 1 connector voor de spanningsvoeding
#

Algemene gegevens

EAN 4047101471373
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27260701 -/- connector
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 6  g

Technische gegevens

Productfamilie TX100, TX200, TX500, TX700, TX800
Apparaattype Connector
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C

Select Country

Turck worldwide

to top