Product  RU10L-M08-UP8X-V1141

Ultrasoonsensor

Retro-reflectieve sensor

Bestelnummer: 100003159
    • Glad geluidsomvormerfront
    • Cilindervormige bouwvorm M08, vergoten
    • Aansluiting via M8 × 1 connector
    • Teach-bereik instelbaar via aansluitkabel
    • Dode zone: 2 cm
    • Reikwijdte: 10 cm
    • Resolutie: 0,2 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 9°
    • 1x schakeluitgang, PNP
    • Instelbaar via Teach-In
    • Parametreerbaar N.O. / N.C.
    • IO-link
#

Algemene gegevens

EAN 4047101476149
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272802 -/- ultrasone reflectie-barrière
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 19  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M8 x 1
Reikwijdte 20…100 mm
Resolutie 0,2 mm
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Schakelelementfunctie N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie PNP
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, vernikkeld
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, cULus
Bijzondere kenmerken compact

Montagetoebehoren

6945008
6901322

Aansluittoebehoren

6625061
6625067
6627063

Functietoebehoren

6814024
6825482

Select Country

Turck worldwide

to top