Product TX700-MOUNT-07
TX HMI / PLC-serie
TX700 Montagetoebehoren voor 5” - 7” apparaten
Montagebeugel en voedingsaansluiting
Bestelnummer: 100003188- Montagetoebehoren voor gebruik met HMI's van de TX700 productfamilie
- 4 montageklemmen, voldoende voor apparaten tot en met 7"
- 1 connector voor de spanningsvoeding
- 1 connector voor de seriële interface

Algemene gegevens
| EAN | 4047101476590 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
| Goederencode | 73181900900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 58 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TX700, TX800 |