Product TX200-MOUNT-07
TX HMI / PLC-serie
TX200 Montagetoebehoren voor 7” apparaten
Montagebeugel en voedingsaansluiting
Bestelnummer: 100003206- Montagetoebehoren voor gebruik met HMI's van de TX200 productfamilie
- 4 montageklemmen, voldoende voor apparaten tot en met 7"
- 1 connector voor de spanningsvoeding
- Connector voor de seriële en CAN-interface

Algemene gegevens
| EAN | 4047101477016 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
| Goederencode | 73181900900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 65 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TX200 |