Product  TW-L36-18-F-B320-4KPCS

Tag HF

Smart-Label

Bestelnummer: 100003272
    • Tag op rol
    • Binnendiameter van de rol 76 mm
    • Buitendiameter van de rollen 205 mm
    • Uitlijning van de tag op rol: naar buiten
    • EEPROM, geheugen 320 Byte
    • Niet geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101477306
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst MY
Gewicht 674  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Smart-Label
Bouwgrootte 36 x 18 mm
Montage Metaalvrij
Geheugengrootte 320  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 316  Byte
Materiaal behuizing Kunststof, PET
Materiaal actief vlak Kunststof
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -20…+70 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP40

Select Country

Turck worldwide

to top