Product PS310-2.5V-01-2UPN8-H1141
Druksensor
Relatieve druk: -1…2.5 bar
Bestelnummer: 100004759- 4-cijferig display met 2 kleuren (rood/groen) en 12 segmenten, 180° draaibaar
- Draaibare behuizing na montage van de procesaansluiting
- Keramische meetcel
- 18…33 VDC
- N.O./N.C., PNP/NPN-uitgang, IO-link
- Procesaansluiting G1/4" binnenschroefdraad
- Apparaat met stekker, M12 × 1

Algemene gegevens
EAN | 4047101504637 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
Goederencode | 90262020000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 275 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | met display |
Procesaansluiting | G 1/4” binnendraad |
Afdruktype | Relatieve druk |
Drukbereik bar | -1…2.5 bar |
Drukbereik psi | -14.5…36.26 psi |
Bedrijfsspanning | 18…33 VDC |
Elektrische uitgang | 2× schakeluitgang, IO-Link |
Communicatieprotocol | IO-Link |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Materialen (in contact met het medium) | Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L) , Al₂O₃, FKM |
Mediumtemperatuur | -30…+80 °C |
Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69K |
Certificaten | CE, Metrologische certificering (RUS), cULus |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
I/O-Link-parameters
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
![]() |
FAM-30-PA66
Montagehoek; variabele sleutelwijdte 24 - 30 mm; afneembaar label 20 x 9 mm |
100018384 |
Aansluittoebehoren
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625640 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |
Functietoebehoren
![]() |
PAM-P3
Dempingselement, beschermt de meetcel tegen drukpieken |
100004416 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |