Product TW-R50-B320
Tag HF
Bestelnummer: 100005246- De tags moeten worden onderworpen aan een adequate geschiktheidstest in de vorm van belastingstests in de voorziene temperatuurprocessen voordat ze worden ingezet.
- De volgende belastingstest werd bij deze tag uitgevoerd:Cyclische temperatuurbelasting: 5 min. bij -40°C – 5 min. bij 90°CAantal geteste cycli: 100, overgangstijd: 30 secondenPermanente belasting: 140 °C gedurende 100 uur
- Deze met succes uitgevoerde test impliceert niet de geschiktheid voor een specifieke toepassing, maar dient enkel als bewijs van de principiële bruikbaarheid.
- EEPROM, geheugen 320 Byte
- Niet geschikt voor directe montage op metaal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101505931 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 85235110000 |
| Land van herkomst | MY |
| Gewicht | 11 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Geheugentype | EEPROM |
| Bouwvorm | Hard-tag |
| Diameter behuizing | Ø 50 mm |
| Montage | Metaalvrij |
| Geheugengrootte | 320 Byte |
| Vrij bruikbaar geheugen | 316 Byte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA6 |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, PA6, Zwart |
| Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -40…+85 °C |
| Temperatuur buiten detectiebereik | -45…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP69K |