Product FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Confectioneerbare connector
M12 Power
Connector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 100008140- L-codering
- Metalen montagemoer
- Schroef-/klemaansluiting
- 5-polig (4+FE)
- Kabeldiameter: 8,0 … 13,0 mm
- Klemvermogen:
- max. 1,5 mm² of 16 AWG (met adereindhuls)
- max. 2,5 mm² of 14 AWG (zonder adereindhuls)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101511321 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 43 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Voeding |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd |
| Aantal polen | 4+FE |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 8…13 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.75…2.5 mm² |
| Stroombelastbaarheid | 16 A |
| Certificaten | cULus erkend |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
| UL-certificaat | 400 KB |
| EG-conformiteitsverklaring | 120 KB |
| RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |
Productcatalogus
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
|
RKP56PLB-2/TXG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100006303 |
|
RSP56PLB-2/TXG
Aansluitkabel, M12-connector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs |
100018910 |
Aansluittoebehoren - voeding
|
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
|
RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |