Product  TX-DP-S

TX HMI / PLC-serie

Plug-in module

PROFIBUS-DP slave

Bestelnummer: 100010167
    • Plug-in-uitbreidingsmodule voor gebruik met HMI's van de TX700- en TX800-productserie
    • PROFIBUS-DP Slave in TX VisuPro
    • Max. overdrachtssnelheid: 12 Mbit
    • 9-polige SUB-D-contraconnector
#

Algemene gegevens

EAN 4047101513622
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- technologiemodule (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85389091890
Land van herkomst IT
Gewicht 170  g

Technische gegevens

Productfamilie TX500, TX700, TX800
Apparaattype Uitbreidingsmodule
Montage op HMI's van de TX500- en TX700-serie
Beschermingsgraad IP20
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top