Product REI-12H15T-2B2048-H1181
Incrementele encoder
Industrial-Line
Bestelnummer: 100010397- Flens met draaimomentsteun, Ø 50,8 mm
- Holle as, Ø 15 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- ‐40…+85 °C
- max. 6000 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
- 10…30 V DC
- Push-pull/HTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 × 1, 8‐polig
- 2048 impulsen per omwenteling
Algemene gegevens
EAN | 4047101551808 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- encoder, incrementeel |
Goederencode | 90318080000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 303 g |
Technische gegevens
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | optisch |
Uitgangstype | Incrementeel |
Astype | holle as |
Asdiameter D [mm] | 15 mm |
Flensdiameter | Ø 50.8 mm |
Flenstype | flens met bevestigingselement |
Resolutie incrementeel | 2048 ppr |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
RKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625142 | |
WKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625145 |