Product  IO-Link Starterkit

IO-Link Starterkit

Bestelnummer: 100012813
    • Complete set inclusief IO-Link-client, IO-Link-sensoren, I/O-hub, parametreersoftware en toebehoren
    • Inclusief voeding van 230 VAC/24 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 4047101514629
Goederencode 85369095000
Land van herkomst DE
Gewicht 1647  g

Aansluittoebehoren

6933004
6625604

Functietoebehoren

6814024
100002596
1644875
1610094
3802158

Select Country

Turck worldwide

to top