Product TBEC-S2-4RFID
Compacte RFID-module voor EtherCAT
4 RFID-kanalen (HF/UHF)
Bestelnummer: 100014935- EtherCAT-apparaat volgens Modular Device Profile
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- ATEX-zone 2/22
- Tot 128 byte nuttige gegevens per schrijf-/leescyclus per kanaal en gebruik van fragmenten met telkens 16 kilobyte FIFO-geheugen
- Gegevensinterface voor een comfortabel gebruik van de RFID-functionaliteit
- Continuous HF-busmodus met maximaal 32 HF-schrijf-/leeskoppen per kanaal
- 4 kanalen met M12-aansluiting voor RFID

Algemene gegevens
EAN | 4047101517781 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
Goederencode | 85176200000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 227 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | EtherCAT |
Signaaltype | RFID |
Apparaattype | Compact station |
Aansluittechniek veldbus | 2 × M8, 4-polig, A-gecodeerd |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
Certificaten | ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Firmware
Functiemodule/bibliotheek
RFID-functieblok, universele data-interface voor CODESYS V3 | 1145 KB |
RFID-functieblok, universele data-interface voor TwinCAT V3 | 101 KB |
Handboek
TBEC-S2-4RFID Handleiding | 8655 KB |
Beschrijving busmodus | 741 KB |
Rekengereedschap voor HF-busmodus | 100 KB |