Product TW-R4-22-B320

Algemene gegevens
| EAN | 4047101517798 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 85235110000 |
| Land van herkomst | MY |
| Gewicht | 2 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Geheugentype | EEPROM |
| Bouwvorm | Hard-tag |
| Diameter behuizing | Ø 4 mm |
| Montage | Metaalvrij |
| Geheugengrootte | 320 Byte |
| Vrij bruikbaar geheugen | 316 Byte |
| Materiaal behuizing | glas |
| Materiaal actief vlak | Glas, glas |
| Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -25…+70 °C |
| Temperatuur buiten detectiebereik | -40…+140 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |