Product  RES-187H12E-3C13B-H1181

Absolute encoder - Singleturn

Industrial-Line

Bestelnummer: 100016321
    • Flens met statorkoppeling, Ø 63 mm
    • Holle as, Ø 12 mm
    • Optisch meetprincipe
    • Asmateriaal: roestvast staal
    • Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
    • ‐40…+80 °C
    • max. 4000 omw/min (continue werking: 2000 omw/min)
    • 10…30 V DC
    • SSI, gray
    • Connector M12×1, 8‐polig
    • 360° verdeeld in 13 Bit (8192 posities)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101545548
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- encoder, absoluut
Goederencode 90314990000
Land van herkomst DE
Gewicht 481  g

Technische gegevens

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Uitgangstype Absoluut-singleturn
Astype blind gat as
Asdiameter D (mm) 12
Flensdiameter Ø  63 mm
Flenstype flens met statorkoppeling
Meetbereik 0…360°
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Communicatieprotocol SSi
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Protection class shaft IP67
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

1544612
1544613
1544615
1544620

Select Country

Turck worldwide

to top