Product  CMVT-QR20-IOLX3-H1141

Vibratie- en temperatuursensor

Voor Condition Monitoring met IO-Link

Bestelnummer: 100016543
    • Rechthoekig, kunststof, Ultem
    • Statusweergave via LED
    • Versnellings- en snelheidsuitvoer RMS of peak-to-peak van de trilling
    • Meetbereik versnelling 16 g
    • Detectie over 3 as
    • Meetbereik temperatuur -40 °C tot +85 °C
    • Hoge beschermingsklasse IP68/IP69K
    • 18…30 V DC, communicatie via IO-Link
    • 10…30 V DC, SIO-modus PNP/NPN-schakeluitgangen
    • Connector, M12 × 1, 4‐polig
#

Algemene gegevens

EAN 4047101520408
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 85  g

Technische gegevens

Functie Trillings-/temperatuursensor
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Ultem
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Aansluittoebehoren

6625503
6625608

Functietoebehoren

6825482
6814024

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top