Product TXF-MT-01
Toebehoren TXF700 HMI-serie
Buishouder voor TXF705, 707 en 710
Bestelnummer: 100020090- Buisafstand 37 mm
- Buisaansluiting 48 mm
- Alle afdichtingen en schroeven inbegrepen
- Beschermingsklasse IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101526240 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 342 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TXF700 |