Product TXF-MT-02
Toebehoren TXF700 HMI-serie
Buishouder voor TFX715 en 721
Bestelnummer: 100020091- Wandhouder voor alle TXF700-apparaatvarianten
- Buisafstand 50 mm
- Buisaansluiting 48 mm
- Alle afdichtingen en schroeven inbegrepen
- Beschermingsklasse IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101526257 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 1009 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TXF700 |