Product TXF-MV-02
Toebehoren TXF700 HMI-serie
VESA-adapterplaat voor TXF700
Bestelnummer: 100020097- Afmeting 96,5 x 96,5 mm
- 4 bevestigingsgaten Ø 5,5 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101526318 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 187 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TXF700 |