Product B1N360V-QR20-2UPN6X3-H1141
Inclinosensor
Met schakeluitgangen
Bestelnummer: 100026933- Rechthoekig, kunststof, Ultem
 - Statusweergave via LED
 - Hoekdetectie via 1 as met 360° meetbereik met twee vrij parametreerbare schakeluitgangen (PNP/NPN)
 - Hoge beschermingsklasse IP68/IP69K
 - Bescherming tegen zoutsproeinevels en snelle temperatuurwisselingen
 - 10…30 VDC
 - Connector, M12 × 1, 4‐polig
 - Parametrering via IO-Link met USB-2-IOL-0002
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101538281 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) | 
| Goederencode | 90318080000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 86 g | 
Technische gegevens
| Meetprincipe | Versnelling | 
| Meetbereik | 0…360° | 
| Aantal meetassen | 1 | 
| Bouwgrootte | 71.6 x 62.6 x 20 mm | 
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC | 
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., PNP/NPN | 
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, Ultem | 
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C | 
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K | 
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
								 Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625608 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2/TXL
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625503 | 
Functietoebehoren
								 
								 | 
							
								USB-2-IOL-0002
								 IO-Link master met geïntegreerde USB-interface  | 
							6825482 |