Product B2N85H-QR20-2UPN6X3-H1141
Inclinosensor
Met schakeluitgangen
Bestelnummer: 100026934- Rechthoekig, kunststof, Ultem
- Statusweergave via LED
- Hoekdetectie via 2 assen met ±85° meetbereik met twee vrij parametreerbare schakeluitgangen (PNP/NPN)
- Hoge beschermingsklasse IP68/IP69K
- Bescherming tegen zoutsproeinevels en snelle temperatuurwisselingen
- 10…30 VDC
- Connector, M12 × 1, 4‐polig
- Parametrering via IO-Link met USB-2-IOL-0002

Algemene gegevens
| EAN | 4047101538298 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 86 g |
Technische gegevens
| Meetprincipe | Versnelling |
| Meetbereik | -85…85° |
| Aantal meetassen | 2 |
| Bouwgrootte | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Ultem |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
Functietoebehoren
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |