Product  IN TAG 500 SLIX2

Tag HF

Bestelnummer: 100027728
    • De tags moeten worden onderworpen aan een adequate geschiktheidstest in de vorm van belastingstests in de voorziene temperatuurprocessen voordat ze worden ingezet.
    • De volgende belastingstest werd bij deze tag uitgevoerd:Cyclische temperatuurbelasting: 5 min. bij -40°C – 5 min. bij 90°CAantal geteste cycli: 100, overgangstijd: 30 secondenPermanente belasting: 140 °C gedurende 100 uur
    • Deze met succes uitgevoerde test impliceert niet de geschiktheid voor een specifieke toepassing, maar dient enkel als bewijs van de principiële bruikbaarheid.
    • EEPROM, geheugen 320 Byte
    • Niet geschikt voor directe montage op metaal
    • ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
    • ATEX-categorie I M1, mijnbouw
#

Algemene gegevens

EAN 4047101539608
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst MY
Gewicht 11  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Hard-tag
Diameter behuizing Ø  50  mm
Montage Metaalvrij
Geheugengrootte 320  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 316  Byte
Materiaal behuizing Kunststof, PA6
Materiaal actief vlak Kunststof, PA6, Zwart
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -40…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -45…+85 °C
Beschermingsgraad IP69K
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 1 D, ATEX IM1

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top