Product TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs
Servicevenster voor compacte stations
Bestelnummer: 100028429- Servicevensters voor compacte stations gemaakt van kunststof
- Transparant Lexan-materiaal
- Serie: TBDP-L, TBEN-L, TBPN-L, TBIP-L
- Wordt geleverd met schroef en afdichting
- Standaardverpakking = 5 stuks

Algemene gegevens
| EAN | 4047101540635 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 46 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TBEN-L |
| Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |