Product PT500R-2104-U3-DT043P
Druktransmitter
met spanningsuitgang (3-draads)
Bestelnummer: 100029564- Voor mobiele hydraulische toepassingen
- Volledig gelaste metalen meetcel
- Zonder afdichting
- Met drukpiekbescherming
- Compacte en robuuste constructie
- Uitstekende EMC-eigenschappen
- Uitstekende nauwkeurigheid & langdurige stabiliteit
- Voertuignorm ISO 16750
- Drukbereik 0 … 500 bar rel.
- 7 … 33 VDC
- Analoge uitgang 0…5 V
- Procesaansluiting G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
- Apparaat met stekker, Deutsch DT04-3P

Algemene gegevens
| EAN | 4047101543100 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
| Goederencode | 90262020000 |
| Land van herkomst | CH |
| Gewicht | 90 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | zonder display |
| Procesaansluiting | G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel |
| Afdruktype | Relatieve druk |
| Drukbereik bar | 0…500 bar |
| Drukbereik psi | 0…7251.89 psi |
| Bedrijfsspanning | 7…33 VDC |
| Elektrische uitgang | Spanningsuitgang (3-geleider) |
| Spanningsuitgang | 0…5 V |
| Elektrische aansluiting | Connector, Deutsch DT04-3P |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0 |
| Materiaal drukopnemer | Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L) |
| Mediumtemperatuur | -40…+125 °C |
| Omgevingstemperatuur | -40…+100 °C |
| Beschermingsgraad | IP69K |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Productflyer
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
|
DT06-3S-A-2/TXL
Ventielconnector aansluitkabel, Deutsch, DT06-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE-U (PUR), zwart, behuizing: Deutsch DT06/zwart |
100000367 |
|
DT06-3S-A-20/TXL
Ventielconnector aansluitkabel, Deutsch, DT06-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE-U (PUR), zwart, behuizing: Deutsch DT06/zwart |
100038083 |