Product B1N360V-QR20-CNX4-2H1150
Inclinosensor
CANopen
Bestelnummer: 100046427- Rechthoekig, kunststof, Ultem
- Statusweergave via led
- Hoekdetectie over één as met een meetbereik van 360°
- Temperatuurdetectie van -40…85 °C
- Hoge beschermingsklasse IP68/IP69K
- Verhoogde storingsbestendigheid 100 V/m volgens ISO 11452-2, 200 mA volgens ISO 11452-4
- Bescherming tegen transiënte interferenties volgens ISO 7637-2 ernstgraad niveau 4 en load dump volgens ISO 16750-2 voor 12 V/24 V-systemen
- Bescherming tegen snelle temperatuurwisselingen
- 8…36 VDC
- Connector, M12 × 1, 5-polig, CAN in, CAN uit
- Conform CiA 301, CiA 305, CiA 410

Algemene gegevens
| EAN | 4047101628869 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 90 g |
Technische gegevens
| Meetprincipe | Versnelling |
| Meetbereik | 0…360° |
| Aantal meetassen | 1 |
| Bouwgrootte | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Bedrijfsspanning | 8…36 VDC |
| Communicatieprotocol | CANopen |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Ultem |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC5701-5M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen), M12-contraconnector, recht, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet; cULus-goedkeuring |
6931034 |
|
WKC5701-5M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen), M12-contraconnector, haaks, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet; cULus-goedkeuring |
6933244 |
|
RSC5701-5M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen), M12-connector, recht, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet; cULus-goedkeuring |
6931036 |
|
WSC5701-5M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen), M12-connector, haaks, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet; cULus-goedkeuring |
6933247 |