Product TN-UHF-ANT-Q150-MR-ETSI
Toebehoren
Externe passieve UHF-antenne
Bestelnummer: 100047588- Passieve middenbereikantenne, compatibel met VESA 100-beugels

Algemene gegevens
EAN | 4047101637656 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 85291069000 |
Land van herkomst | NZ |
Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Passieve UHF-antenne |
Voor gebruik met | Schrijf-/leeskoppen |
Gebruiksregio (UHF) | ETSI (865…868 MHz) |
Bouwgrootte | 150 x 150 x 14.5 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof, Polycarbonaat (PC) |
Omgevingstemperatuur | -40…+65 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
![]() |
TN-UHF-ACCSY-Q150-PROTECT
Beschermplaat voor de SMA-connector van de TN-UHF-ANT-Q150…-antenne |
100028607 |
Aansluittoebehoren
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 1 m |
100028191 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 2 m |
100028192 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 4 m |
100028193 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 6 m |
100028194 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 8 m |
100028195 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 10 m |
100028196 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 12 m |
100028197 |