Product LABEL-HOLDER-PUR
Accessoires voor sensorkabel - Etikethouder
Bestelnummer: 100048168- Voor identificatie van aansluitkabels (TXL-productserie)
 - Materiaal: PUR, transparant
 - Voor kabeldiameters: 3,5…6,0 mm
 - Afmetingen: 4 × 18 mm
 - Halogeenvrij
 - Vlamvertragend conform UL 94, brandklasse HB
 - Leveringseenheid: 50 stuks per verpakking
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101642896 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) | 
| Goederencode | 39269097900 | 
| Land van herkomst | PL | 
| Gewicht | 1 g | 
Technische gegevens
| Type toebehoren | met labelhouder | 
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
								 
								 | 
							
								BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
								 markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend  | 
							6936206 |